Busskabel; AS-Interface; Släpkedja; Kabelform: Platt; Polyuretan; Halogenfri: Ja; -40 °C till 80 °C; svartKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
62 200,00 SEK
(3,11 SEK/1 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 20000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Finns i 3 olika mantelutföranden (PUR, FRNC, TPE).
- Mycket oljeresistent och flamhämmande.
- ”TPE”-versionen med oljeresistent yttermantel är särskilt lämplig för våta områden i kombination med vattenlösliga kylsmörjmedel.
- Skyddad mot polvändning tack vare geometriskt kodad kabel.
- Gul kabel för parallell strömförsörjning och dataöverföring via separata ledare för sömlöst datautbyte och enklare ledningsdragning.
- Den svarta kabeln överför hjälpspänning på 30 V DC; den grå kabeln överför hjälpspänning på 48 V DC.
- "LD"-varianten (Long Distance) tillåter anslutning av moduler på långt avstånd. AS-I-strömförsörjning kan därmed reduceras.
- Artiklar med ändelsen "A" i artikelnamnet har UL-certifiering i enlighet med de tekniska uppgifterna och kan användas i Nordamerika.
Applikation
- Kan användas universellt på maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring.
- Typiska applikationsområden är sensorer och aktorer på fältnivå.
- Lämplig för många applikationer, beroende på mantelmaterialet.
- Kabeldesignen möjliggör flexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.