Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® BUS ASI (G) 2X1,5 YE
as_5054-originalCE marked
halogen-free

Busskabel; AS-Interface; Fast installation; Kabelform: Platt; Gummi; Halogenfri: Ja; -40 °C till 85 °C; gulKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 126,29 SEK

(4 126,29 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Tillgänglig i 3 olika mantelmaterial (gummi, TPE, PVC).
  • "G"-varianten är halogenfri.
  • ”TPE”-versionen med oljeresistent yttermantel är särskilt lämplig för våta områden i kombination med vattenlösliga kylsmörjmedel.
  • Skyddad mot polvändning tack vare geometriskt kodad kabel.
  • Gul kabel för parallell strömförsörjning och dataöverföring via separata ledare för sömlöst datautbyte och enklare ledningsdragning.
  • Den svarta kabeln överför hjälpspänning på 30 V DC; den röda kabeln är lämplig för 230 V AC och starkström. Den grå kabeln används för att mata 48 V DC.
  • "LD"-varianten (Long Distance) tillåter anslutning av moduler på långt avstånd. AS-I-strömförsörjning kan därmed reduceras.
  • Artiklar med ändelsen "A" i artikelnamnet har UL-certifiering i enlighet med de tekniska uppgifterna och kan användas i Nordamerika.

 

  • Kan användas universellt på maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring.
  • Typiska applikationsområden är sensorer och aktorer på fältnivå.
  • Lämplig för många applikationer, beroende på mantelmaterialet.
  • För fast installation och tillfällig böjning utan dragbelastning.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
  • Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.

Nyligen visade artiklar