Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
PROFIBUS DP, PROFIBUS PA
as_15092076-originalas_15544361-originaltorsion resistantuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

Busskabel; PROFIBUS DP; Släpkedja; Nominell karakteristisk impedans: 150; PUR; violettKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 376,91 SEK

(5 376,91 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP
  • För användning där en kombination av halogenfri yttermantel med liknande egenskaper som PUR samt ökad brandpspridningsklass krävs
  • Passar för dragning i elektromagnetiskt belastade områden tack vare dubbel skärmning

Applikation

  • För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)
  • PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).
  • Lämplig för applikationer med vridning, exempelvis för loopslingan i vindturbiner (WTG)

Nyligen visade artiklar