Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 2X2X0.25
CE marked
as_15092076-originalas_15544361-originalflame-retardanticon sturgeon signal

Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.25; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 631,23 SEK

(5 631,23 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.

Applikation

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För fast installation och tillfällig böjning.
  • Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.

Nyligen visade artiklar