Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.75; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
6 150,10 SEK
(6 150,10 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För användning i enheter, maskiner och system för egensäkra kretsar med gnistskydd enligt typ ”i”.
- För egensäkra kretsar enligt IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (del 1).
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.