Datakabel med låg frekvens; 3X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; SläpkedjaKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 597,69 SEK
(1 597,69 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Beprövad kabel, framgångsrikt testad för över 2 miljoner böjningscykler i kabelkedjor.
- Med ledarareor från 0,14 mm² för lågfrekvent dataöverföring.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Relativt små böjningsradier tack vare högflexibel kabeldesign.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- Kabeldesignen möjliggör högflexibel, kontinuerlig böjning i rörliga maskindelar och i släpkedja, med horisontella åklängder på upp till 10 m.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Yttermantel av PVCn är i viss mån oljeresistent.