Datakabel med låg frekvens; 1X2X0.25; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 423,95 SEK
(2 423,95 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
- Kompatibel med RS422- och RS485-gränssnitten för differentiell data- och signalöverföring över långa avstånd.
- Dataöverföringshastigheter på upp till 10 Mbit/s möjliga.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.
- Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
- Med robust, flexibel och motståndskraftig yttermantel av PVC.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.