Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® LI2YCY (TP) 2X2X0.22
CE marked
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.22; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 911,58 SEK

(2 911,58 SEK/100 Meter)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
  • Kompatibel med RS422- och RS485-gränssnitten för differentiell data- och signalöverföring över långa avstånd.
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 10 Mbit/s möjliga.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.
  • Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
  • Möjliggör lödfri kontaktanslutning av ledare med hjälp av IDC-teknik eller Maxi-Termi-Point-teknik.
  • Med robust, flexibel och motståndskraftig yttermantel av PVC.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

 

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För fast installation och tillfällig böjning.
  • Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.

Nyligen visade artiklar