Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,22
CE marked
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.22; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 313,09 SEK

(3 313,09 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Ledarisolation med låg kapacitans för långa överföringssträckor.
  • Mycket robust tack vare förstärkt yttermantel med en väggtjocklek på minst 1,8 mm.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
  • Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

Applikation

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
  • För fast installation och tillfällig böjning.
  • Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
  • UV- och oljeresistent material.
  • Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.

Nyligen visade artiklar