Datakabel med låg frekvens; 4X2X0.08; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 817,09 SEK
(3 817,09 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Relativt små böjningsradier tack vare högflexibel kabeldesign.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.