UNITRONIC® LiHCH (TP)
Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100 utan färgupprepning; Halogenfri blandning; Skärmad; Flexibel
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- Med halogenfri yttermantel av LSZH för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
- Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
- Med ledarareor från 0,14 mm² för lågfrekvent dataöverföring.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För tillfällig böjning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.