Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® LiHCH low frequency data transmission cable
CE marked
as_15544361-originalflame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

Datakabel med låg frekvens; 2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100 utan färgupprepning; Halogenfri blandning; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 336,37 SEK

(2 336,37 SEK/100 Meter)

Längd i meter

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Med halogenfri yttermantel av LSZH för att uppfylla särskilda brandskyddskrav.
  • Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
  • Med ledarareor från 0,14 mm² för lågfrekvent dataöverföring.
  • Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
  • Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig kopparskärm med hög täckningsgrad.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

 

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
  • Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
  • För tillfällig böjning.
  • Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.

Nyligen visade artiklar