Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® LiYCY (TP) 2x2x0,14 BK
CE marked
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; Flexibel

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 742,58 SEK

(1 742,58 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
  • Resistent mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
  • Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.

Applikation

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • Lämplig för datorsystem, elektroniska styr- och reglerenheter, kontorsmaskiner, vågar osv.
  • För fast installation.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Lämplig för lätt mekanisk påfrestning.
  • Yttermantel av PVCn är i viss mån oljeresistent.
  • Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.

Senast visade artiklar