Datakabel med låg frekvens; 2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
792,98 SEK
(792,98 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Många dimensioner tillgängliga för ett brett utbud av applikationer.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Resistent mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- Lämplig för datorsystem, elektroniska styr- och reglerenheter, kontorsmaskiner, vågar osv.
- För fast installation.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Lämplig för lätt mekanisk påfrestning.
- Yttermantel av PVCn är i viss mån oljeresistent.