Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® LiYY (TP) BK low frequency data transmission cable
CE markedVDE certified
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardant

Datakabel med låg frekvens; 2X2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 048,17 SEK

(1 048,17 SEK/100 Meter)

Längd i meter

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Ledarkretsarna är mindre störningskänsliga tack vare det tvinnade paret (TP) med korta slaglängder.
  • Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
  • Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

 

  • Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
  • Lämplig för datorsystem, elektroniska styr- och reglerenheter, kontorsmaskiner, vågar osv.
  • För fast installation.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Lämplig för lätt mekanisk påfrestning.
  • Yttermantel av PVCn är i viss mån oljeresistent.
  • Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.

Nyligen visade artiklar