Datakabel med låg frekvens; 3X0.25; Färgkodning ledare: DIN 47100; PUR; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 444,06 SEK
(3 444,06 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Hållbar, beständig produkt tack vare yttermantelns PU-material som är beständigt mot nötning, hack och skärningar.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- Lämplig för datorsystem, elektroniska styr- och reglerenheter, kontorsmaskiner, vågar osv.
- För fast installation och tillfällig böjning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Yttermanteln av PUR klarar höga mekaniska belastningar.
- Yttermanteln av PUR är resistent mot mineraloljebaserade smörjmedel och är kemiskt resistent i många fall.
- Lämplig för utomhusbruk.