Datakabel med låg frekvens; 2X0.14; Färgkodning ledare: DIN 47100 utan färgupprepning; TPE; Skärmad; FlexibelKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 899,42 SEK
(2 899,42 SEK/100 Meter)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Halogenfri mantelblandning för att uppfylla särskilda brandsäkerhetskrav.
- En yttermantel som tillverkats av en speciell TPE-blandning är särskilt kemiskt och termiskt mångsidig och är dessutom väderbeständig.
- Med ledarareor från 0,14 mm² för lågfrekvent dataöverföring.
- Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
- Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
- Idealiskt skydd mot elektromagnetisk interferens tack vare kopparskärmfläta med hög täckningsgrad.
- Ledarmärkning enligt DIN 47100 färgkodning för entydig identifiering av enkelledarna.
Applikation
- Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och signalöverföring i lågfrekvensområdet.
- För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
- Speciellt för miljöer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- För tillfällig böjning.
- Kan användas i torra, fuktiga eller våta miljöer.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Beständig mot många oljor, vegetabiliska och animaliska fetter och en mängd olika kemikalier.
- Lämplig för utomhusbruk.
- Flexibel ned till -40°C.