Gjuten givarkabel; Flexibel; Polyvinylklorid; 1x3; Öppen ände; M 12 (A-kodad), Hylsa, rak (180 °); 2 mKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
140,17 SEK
(14 017,14 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Tillgänglig som anslutningskabel förkontakterad i ena änden för flexibelt val av kabellängd och fritt val av ytterligare anslutning.
- Finns även som dubbelsidig kabel för att spara tid vid installation.
- Kompakta mått möjliggör enkel integrering i maskinkonceptet.
- Det integrerade vibrationsskyddet hos kontaktdonet gör den tålig mot stötar och vibrationer.
- UL-certifiering enligt tekniska data tillåter produkten att användas i Nordamerika.
Applikation
- Kan användas universellt på maskingränssnitt för många applikationer inom data- och signalöverföring.
- Lämplig för medelhög mekanisk belastning.
- Kan användas i torra eller fuktiga utrymmen.
- Yttermanteln av PVC är resistent mot syror och baser och har viss oljeresistens.