X05V-K with twin colour helix insulation
Enkelledare; 1X0.75; svart/grön; Spole; U0/U: 300/500 V; PVC; Fast installation
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
33 019,50 SEK
(660,39 SEK/100 Meter)
Observera den minsta orderkvantiteten för 5000 Meter.
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Tvåfärgad helixisolation gör att kabeln snabbt kan identifieras i trånga utrymmen.
- Kompakt design för enkel bearbetning.
- Mångsidig användning i olika applikationer och miljöer.
- Tillgänglig i olika färger på ledarisoleringen.
- Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med urval av artikelnummer på LAPPs webbplats.
Applikation
- För ledningsdragning av kretsar inuti maskiner.
- För ledningsdragning av belysning.
- För fast och skyddad installation.
- Kan användas för öppen installation på kabelstegar för potentialutjämning.
- Kan användas vid temperaturer ned till -40°C.