52006579
Reducer; Inner thread: M 75; Outer thread: M 80; Brass Nickel-plated;
SKINDICHT® MR-M 80X2 / M 75X1.5 MS BLANK
Add to product comparison
Price
Register for price
1 PC per packing unit
Login for the stock enquiry.
Available. Find out the delivery date in the offer.
Benefits
- Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse.
- Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist.
- Artikelnummern, die auf „LF“ enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften. „Lead-free“-Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte.
Application
- Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde kleiner ist als die vorhandene Gewindebohrung.
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand.