61802052
Adereindhuls; Passend krimpinzetstuk: ; Voor doorsnede: 0.5mm²; Totale lengte: 14.5mm; wit; Elektrolytisch koper vertind
END SLEEVES DIN COIL 0.5 WH
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
3000 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Adereindhulzenband op spoel voor maximale vereenvoudiging en tijdbesparing.
- Zeer geschikt voor geautomatiseerde kabelconfectionering in grote hoeveelheden.
- Zeer goed te combineren met GLW-krimpautomaten.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
Toepassing
- Voor het maken van een (gedeeltelijk) geautomatiseerde krimpverbinding met behulp van krimpmachines.