Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ED-PB-90-PG
UKCA markedCE markedPROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised, UL recognised
cold resistance

EPIC® DATA PB Sub-D

Dataconnector; PROFIBUS DP; Sub-D Buscontact; haaks (90 °); Schroefverbinding; schakelbare busafsluiting, met diagnose-interface; Diagnose-interface

ED-PB-90-PG

21700503

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Diverse varianten beschikbaar.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Dankzij kleine constructiegrootte bestemd voor gebruik in beperkte ruimten.
  • Uitvoeringen met kabeluitgangshoek van 35°, 90° en 180° verkrijgbaar.
  • Eenvoudige kabelverbinding via M12-schroefverbinding of schroefklemtechniek.
  • Door geïntegreerde, via schuifregelaar schakelbare eindweerstanden kan de connector als doorgangs- of eindconnector worden gebruikt.
  • Verbeterde bescherming tegen elektromagnetische storingen door gemetalliseerde behuizing.
  • Ook verkrijgbaar als variant met gekleurde leds voor de eenduidige statusindicatie.
  • Ook verkrijgbaar als variant "PG" met tweede D-Sub-interface voor programmering en diagnose.
  • Variant "REPEATER" regenereert het datasignaal en maakt zo eenvoudige uitbreiding van het PROFIBUS®-netwerk mogelijk.

Toepassing

  • Voor gebruik in het PROFIBUS®-DP-netwerk.
  • Voor de aansluiting van PROFIBUS®-conforme kabels (buitendiameter kabel 5-8 mm of met PROFIBUS®-M12-connector geconfectioneerd (B-gecodeerd)).