10429500
Koppelhuis; Bouwgrootte: 3A; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Zinklegering, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
EPIC® H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De EPIC® H-A 3-serie omvat de kleinste behuizingen op het gebied van de zware industriële connectoren en zorgt voor veilige verbindingen op de kleinste ruimte.
- Het koppelhuis kan worden gestoken in veel standaardwartelbehuizingen.
- De geïntegreerde SKINTOP®-kabelwartel van messing dient voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer. In vergelijking met behuizingen waarbij de kabelwartel apart wordt toegevoegd, is de totale grootte van de behuizing ruimtebesparend.
- De vergrendeling vindt plaats via een dubbele hendel.
- Komt overeen met vergrendeling beschermklasse IP 65.
- De pijl als nieuw ontwerpelement op het behuizingsoppervlak is eenvoudig te vergrendelen en vereenvoudigt het insteken in krappe ruimtes en eventueel beperkt zichtbare toepassingen.
Toepassing
- Voor de bescherming van het connectorbinnenwerk tegen omgevingsinvloeden.
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren.
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Bestand tegen hoge omgevings- en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.