Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® H-B 6 SGRH-LB surface mount base
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 6 SGRH-LB

Opbouwhuis; Bouwgrootte: 6B; Uitvoering connector: Hoog; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Aluminium, gepoedercoat; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65

H-B 6 SGRH M25 ZW. BOX MOUNT BASE

79005200

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

10 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De meest compacte behuizing uit de H-B-serie. Voor een veelheid aan diverse binnenwerken

Toepassing

  • Installatietechniek
  • Regeltechniek
  • Plasticindustrie