10180002
Krimpbinnenwerk Pen; Number of contacts: 6+PE; Bouwgrootte: 6B; 500 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens IEC; Voor doorsnede (min./max.): 0.14mm² - 4mm²; Polycarbonaat
EPIC® H-BE 6 SCM
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Binnenwerk van de EPIC® H-BE-serie gelden als klassiekers in de industrie en zijn ideaal te gebruiken bij hogere spanningen en stroomsterktes.
- In de EPIC® H-BE-serie kunnen binnenwerk van verschillende soorten aansluitingen, binnen dezelfde bouwgrootte, willekeurig met elkaar worden gecombineerd (schroef, krimp, kooiklem of push-in).
- De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
- Geschikt voor geleiderdoorsneden van 0,14 – 4,00 mm².
- Van robuust polycarbonaat (brandbaarheidsklasse V-0 volgens UL94-testprocedure voor de brandbaarheid van kunststoffen).
- In overeenstemming met de normen te gebruiken in spoorwegtoepassingen (test van het brandgedrag conform DIN EN 45545-2:2016-02, vereisten R22 en R23, gevarenniveaus HL1, HL2 en HL3).
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Grote diversiteit aan passende behuizingsvarianten.
Toepassing
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor de overdracht van besturingssignalen naar actuatoren.
- Karakteristieke toepassingsgebieden zijn podium-, licht- en hijstechniek.