10399600
Modulair systeem; Kooiklem; Number of contacts: 4; Inclusief contacten; Benodigde slots: 1; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; 400 V AC rms / DC volgens IEC; 14 A volgens IEC
MCS 4 F MALE MODULE
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- De combinatie van verschillende functies in één stekker garandeert een hoge mate van flexibiliteit
- Geschikt voor vele toepassingen door gebruik van verschillende individuele modules
Toepassing
- Installatietechniek
- Drukpersen
- Regeltechniek