44424043
Binnenwerk met schroefverbinding Pen; Number of contacts: 7; Bouwgrootte: 16B; Voor doorsnede (min./max.): 1.5mm² - 16mm²; Inclusief contacten; Polycarbonaat
EPIC® K 4/2 SS
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Voeding en besturing in één connectorbinnenwerk
- Optimaal in combinatie met ÖLFLEX®SERVO kabels met hulpstroomaders
Toepassing
- Machinebouw
- Regeltechniek
- Hernieuwbare energie