76144000
control cabinet bushing; M 23 Power; Pen; Number of contacts: 3+PE+4; Klembereik (min./max.): 7.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 F7 3+PE+4 K 7,5-15,5 (5)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Groot vermogen bij de kleinste inbouwruimte, optimale oplossing voor elektromotoren
- EMC-geoptimaliseerd ontwerp
- Veilig voor vele toepassingen dankzij hoge beschermklasse
Toepassing
- Installatietechniek
- Servo-aandrijfsystemen en servokabels