Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
EPIC® SIGNAL M23 Contacts contact
UR recognised US, cUR recognised USVDE certified

EPIC® SIGNAL M23 Contacts

Contact voor uitvoering: M23; ; Pen; Krimpaansluiting; Voor doorsnede (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Messing verguld

EPIC® SIGNAL M23 SCM 2MM AU 1.0-2.5 (100)

72401000

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

100 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • De krimpaansluiting maakt een trillingsveilige verbinding, zorgt voor maximale contactveiligheid tussen contact en kabel en is geschikt voor de geautomatiseerde assemblage.
  • Soldaataansluiting is eenvoudig te realiseren en genereert een schok- en trillingsbestendige stekkerverbinding.
  • Met corrosiebestendige goudcoating voor lage overgangsweerstanden en lange levensduur van het product.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.