70316100
Binnenwerk met schroefverbinding Buscontact; Number of contacts: 24+PE; Bouwgrootte: 24B; 500 V AC rms / DC volgens IEC; 16 A volgens IEC; Voor doorsnede (min./max.): 0.5mm² - 4mm²; Inclusief contacten;
TB-H-BE 24 BLI TERM. BLOCK ADAPTER 1-24
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 100 Stuk in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Standaard H-BE binnenwerken voor gebruik bij schakelkasten
- Aan te sluiten met H-BE penbinnenwerken in behuizingen
Toepassing
- Kasten-/paneelbouw
- Installatietechniek