70250203
Stekerhuis; Bouwgrootte: 6B; Uitvoering connector: Standaard; Langsbeugel; Aantal kabelinvoeren: 1; Zinklegering, vernikkeld; EMC-afscherming; IP-beschermingsklasse gekoppeld: IP 65
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB 6-13 (1)
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Het stekerhuis kan op veel standaardbehuizingen (aanbouw-, opbouw- of koppelhuis) worden gestoken.
- VDE-gecontroleerde kwaliteit.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Met laterale kabelingang voor een geordende kabelinstallatie en om buitensporige buiging van de kabel te voorkomen.
- De geïntegreerde SKINTOP®-kabelwartel van messing dient voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer. In vergelijking met behuizingen waarbij de kabelwartel apart wordt toegevoegd, is de totale grootte van de behuizing ruimtebesparend.
- Bij artikelnamen met toevoeging "BRUSH" wordt de geïntegreerde kabelwartel aangevuld met onze innovatieve SKINTOP® BRUSH messingborstel die een 360°-contact van de koperen omvlechting mogelijk maakt en daardoor een nog effectievere afvoer van de stoorsignalen mogelijk maakt. De borsteldraden maken een eenvoudige montage van de connector mogelijk en krijgen de vrije 360° afdekking van de koperen omvlechting.
- De behuizingsvarianten laten verschillende klembereiken toe (6 - 13 mm of 9 - 17 mm).
- Komt overeen met vergrendeling beschermklasse IP 65.
- Beschermklasse volgens NEMA 250 geclassificeerd en volgens UL50E gecontroleerd.
- De vergrendeling vindt plaats via roestvrijstalen lengtebeugels op de tegenbehuizing.
- De pijl als nieuw ontwerpelement op het behuizingsoppervlak is eenvoudig te vergrendelen en vereenvoudigt het insteken in krappe ruimtes en eventueel beperkt zichtbare toepassingen.
Toepassing
- Voor de bescherming van het connectorbinnenwerk tegen omgevingsinvloeden.
- Speciaal voor omgevingen waarin het product in contact komt met water, reinigingsmiddelen en zouthoudende stoffen.
- Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
- Voor gebruik met veel binnenwerken van rechthoekige EPIC®-connectoren resp. modulebinnenwerken.
- Voor de aansluiting van de energievoorziening van apparaten en machines in verschillende toepassingen.
- Bij modulaire connectormontage ook geschikt voor signaal- en gegevensoverdracht.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.