2170430
Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; PVC; groen
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.5e-Performance tot 100 Mbit/s.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door dubbele afscherming van aluminiumgelamineerde folie en afscherming met koperen afscherming met hoge dekkingsgraad (SF/UTP).
- Variant "P" met PUR-buitenmantel is halogeenvrij voor het voldoen aan speciale eisen voor brandbescherming.
Toepassing
- Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
- Variant "FLEX" met gereduceerde geleiderdoorsnede is geschikt voor toepassingen met beperkte ruimteverhoudingen.
- Voor flexibel gebruik.
- Geschikt voor de patchkabelconfectionering tot 60 m kabellengte.