Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5
EcolabETHERNET/IP
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeicon sturgeon signal

ETHERLINE® ROBUST

Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.5e; SF/UTP; TPE; Halogeenvrij; zwart

ETHERLINE® ROBUST PN Cat.5

2170451

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Halogeenvrije aderisolatie- en mantelsamenstelling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • Lage rookdichtheid bij (conform DIN EN IEC 61034-2).
  • Uitstekende bestendigheid tegen talrijke chemische stoffen (bijv. ammoniakverbindingen, biogassen) en plantaardige, dierlijke of synthetische vetten en oliën (bijv. bio-olie en hydraulische oliën op basis van ester).
  • Bijzondere geschiktheid in combinatie met in water oplosbare reinigings- en koelmiddelen.
  • Heetwater- en stoombestendig bij frequente stoomstraalreiniging.
  • Gecontroleerde bestendigheid tegen ECOLAB®-desinfecterings- en reinigingsmiddelen.
  • Verhoogde bestendigheid tegen elektromagnetische storingen dankzij de bekabeling als stergroep en dubbele afscherming van folie met aluminiumlaag en koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad (SF/UTP).
  • Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 100 MHz (cat.5e) resp. tot 600 MHz (cat.7).

Toepassing

  • Universeel toepasbaar bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
  • Karakteristieke toepassingsgebieden zijn wasinstallaties, afvalwaterinstallaties, composteerinstallaties en toepassingen in de levensmiddelenindustrie.
  • Varianten "PN" zijn geschikt voor flexibel binnenwerk in PROFINET-netwerk (type B).
  • Variant "FLEX" met gereduceerde geleiderdoorsnede is geschikt voor toepassingen met beperkte ruimteverhoudingen.
  • Ook geschikt voor EtherCAT- en EtherNet/IP-toepassingen.
  • Voor gestructureerde gebouwbekabeling conform EN 50173 en ISO/IEC 11801.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.