2170472
Ethernetkabel; vaste installatie; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; groen
ETHERLINE® TRAY Cat.7 Y 4x22/1
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 10000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Speciaal ontwikkelde kabel voor de toepassing in de VS.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Als Power Limited Tray Cable (PLTC) volgens UL vermeld, voor open installatie in kabelgoten.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- Voor Power-over-Ethernet geschikte kabel voor de gelijktijdige energie- en datavoorziening van kleinere netwerkcomponenten met lage energiebehoefte (bijv. IP-camera's, wireless access points).
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door afscherming van de paren met samengestelde folie van aluminium en koperen omvlechting als totale afscherming (S/FTP).
- Snelle informatie-uitwisseling door ethernet-technologie.
- Cat.7A-Performance tot 10 Gbit/s.
- Voor de overdracht van analoge en digitale signalen in het frequentiebereik tot 600 MHz.
Toepassing
- Voor open installatie op kabelgoten, samen met andere kabeltypes.
- Vast geïnstalleerd universeel te gebruiken bij machine-interfaces voor vele toepassingen voor gegevens- en signaaloverdracht.
- Ook geschikt voor EtherCAT-, EtherNet/IP- en 4-paarige PROFINET-toepassingen.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
- Speciale PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.