Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
FLEXIMARK® Flexilabel LFL label for laser printers
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

FLEXIMARK® Cablemarking FCC - with LFL labels made of polyester

Teken-/labelhouder; Totale breedte: 50mm; Totale hoogte: 9.5mm; Polyethyleen

FLEXIMARK® Cable marker LFL 9.5-35 YE FCC

83274670

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

1 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Opmerkingen

  • 1 VPE bevat 1 markering, er is geen minimumhoeveelheid.
  • Ook verkrijgbaar in groen, blauw en rood.
  • Markeringen worden met de gewenste tekst geleverd (opschriftendienst is in de prijs inbegrepen).
  • Markeringen (inclusief kabelbinders) worden gemonteerd geleverd.
  • Inhoud: PTEF-tekenhouder, bedrukt PVC-label/flexilabel LFL, 2 kabelbinders (PA 6.6, zwart)
  • FLEXIMARK kabelmarkering 19 FCC: tekst- en tekenhouderlengte volgens de bestelling
  • Bestelproces: klantspecifieke gegevens worden via Excel-bestand aan de verantwoordelijke LAPP-medewerker per e-mail parallel aan bestelopdracht overgedragen
  • Sjabloon afdrukopdrachten: www.lappkabel.de/fleximark-klantspecifieke-markeringen