Lapp Groep rouwt om Ursula Ida Lapp
Bedrijfsoprichter overleden op 90-jarige leeftijd
Ze was een geweldige onderneemster en heeft economische geschiedenis geschreven: Ursula Ida Lapp, oprichter van LAPP, stierf afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd in Stuttgart, Baden-Württemberg. "Onze moeder was de ziel van het bedrijf. We zullen haar erg missen – als moeder en als wijze adviseur”, zegt Andreas Lapp, voorzitter van de raad van bestuur van Lapp Holding AG.
Ursula Ida Lapp was een onderneemster in hart en ziel. Samen met haar man Oskar Lapp (1921-1987) heeft zij een onderneming opgebouwd die vandaag de dag wereldmarktleider is voor geïntegreerde verbindingsoplossingen. Het succesverhaal begon eind jaren 50 toen Oskar Lapp de eerste rechthoekige connector voor de industrie en de eerste industrieel vervaardigde aansluit- en stuurstroomkabel ontwikkelde. Deze uitvinding zorgde wereldwijd voor een revolutie in de verbindingstechnologie.
Zonder Ursula Ida Lapp was dit niet mogelijk geweest. In 1959 richtten de Lapps hun onderneming op, de U.I. Lapp KG, waarbij U.I. voor Ursula Ida stond. In het begin werd er zaken gedaan vanuit de garage van de woning in Stuttgart-Vaihingen. Oskar Lapp nam de buitendienst over, Ursula Ida Lapp zorgde thuis voor de boekhouding, de reclame en de nog jonge kinderen. Vaak ging zij met de handkar naar het vrachtdepot om de vers aangeleverde kabels die het ondernemerspaar aanvankelijk in opdracht liet maken, in ontvangst te nemen of direct door te sturen.
Samen richtte het echtpaar Lapp het eerste merk in de kabelwereld op: ÖLFLEX® was het juiste product op het juiste moment. Daarmee stelden de Lapps kwaliteitsnormen die vandaag de dag nog steeds wereldwijd geldig zijn in de kabelproductie. De vraag was enorm. Al in 1963 werd de eerste eigen fabriek geopend om zelf de ÖLFLEX® kabels te kunnen produceren.
Toen Oskar Lapp in 1987 stierf, nam Ursula Ida Lapp samen met haar zonen Siegbert en Andreas de leiding van het bedrijf over. De internationalisering werd voortgezet.
Tegenwoordig is LAPP, met hoofdvestiging in Stuttgart, een van de toonaangevende aanbieders van geïntegreerde oplossingen en merkproducten op het gebied van kabel- en verbindingstechnologie.
Ook politieke, sociale en culturele betrokkenheid lag haar altijd na aan het hart. Naast genereuze donaties voor instellingen in en rond Stuttgart, maar ook in India, richtte ze samen met haar zonen in 1992 de Oskar-Lapp-stichting op. Bovendien heeft Ursula Ida Lapp zich vier jaar lang ingezet in het regionaal parlement. Ursula Ida Lapp heeft voor haar prestaties als onderneemster en voor haar maatschappelijke betrokkenheid vele onderscheidingen ontvangen, waaronder het Bundesverdienstkreuz en de economische medaille van de deelstaat Baden-Württemberg.
LAPP is tot op de dag van vandaag volledig in familiebezit. Ursula Ida Lapp laat drie zonen na, waarvan er twee in de onderneming werkzaam zijn. Ook twee kleinkinderen van de oprichter van het bedrijf zijn al actief bij LAPP. Matthias Lapp (38) is CEO voor de regio Europa inclusief Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, en Alexander Lapp (36) is verantwoordelijk voor de digitalisering en e-business. "Dat was de grootste wens van onze moeder: toekijken hoe ook de kleinkinderen verantwoordelijkheid nemen in het bedrijf. Fijn dat ze dat nog mee mocht maken. We zullen ons bedrijf in hun geest blijven leiden”, aldus Siegbert Lapp, voorzitter van de raad van commissarissen.
De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring.
In dankbare herinnering
Familie Lapp
Stuttgart, 27 april 2021