Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantchemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Stuurstroomkabel; 6G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 6G0,5

0010004

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!

Voordelen

  • Vele afmetingen beschikbaar voor breed toepassingspectrum.
  • Ruimtebesparend door gereduceerde wanddiktes.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Hoogwaardig alternatief voor stuurstroomkabels van het type YSLY resp. YY.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.