Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV power and control cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

Aansluit- en stuurstroomkabel; 3G1; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Aderidentificatie: Kleuren; vaste installatie

ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV 3G1,0

1120457

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Weerbestendig en daarom zeer geschikt voor gebruik buitenshuis.
  • Zeer robuust door versterkte buitenmantel met min. 1,8 mm wanddikte.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.

Toepassing

  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑30 °C.
  • Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
  • Ook geschikt als flexibele voedings- of verlengkabel.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kabelopmaak ook geschikt voor torsietoepassingen in windturbines.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.