Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH control cable
UKCA markedCE markedUL recognizedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Stuurstroomkabel; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G1,5

10035070

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudige hantering en installatie door zeer flexibele uitvoering.
  • Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5) en UL OIL RES I en OIL RES II.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.

Toepassing

  • Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • HFFR-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.
  • Tijdelijk buitenshuis te gebruiken, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑30 °C.