Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H control cable
UKCA markedCE markedUL recognizedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Stuurstroomkabel; 2X1; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2X1

10019960

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudige hantering en installatie door zeer flexibele uitvoering.
  • Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • Zeer oliebestendig conform DIN EN 50363-4-1 (TM5) en UL OIL RES I en OIL RES II.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Door VDE getest brandgedrag.
  • DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.

Toepassing

  • Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • HFFR-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.
  • Tijdelijk buitenshuis te gebruiken, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑30 °C.