Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH control cable
UKCA markedCE markedUL recognizedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

Stuurstroomkabel; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentificatie: Nummers; Afgeschermd; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75

1123236

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudig in gebruik en eenvoudige installatie door flexibele uitvoering.
  • Ruimtebesparend door kleine buitendiameter.
  • Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Hoge elektrische veiligheid door 4000V testspanning.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.

Toepassing

  • Voor de structurele bekabeling voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
  • Universeel te gebruiken voor de bedrading van machine-interne en installatieoverkoepelende besturingscircuits.
  • Speciaal voor omgevingen waar elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is vereist.
  • Voor vaste installatie en incidentele buiging zonder trekbelasting.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • HFFR-buitenmantel is grotendeels bestand tegen zuren en logen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, met inachtneming van het temperatuurbereik.
  • Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.