0027530
Stuurstroomkabel; 2X0.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentificatie: Nummers; UL recognized; Kabelrups
ÖLFLEX® FD 855 P 2X0,5
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
- Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij lange rijwegen of hoge versnellingen (LAPP Extended Line-prestatieklasse).
- Dankzij het PUR-buitenmantelmateriaal is het product slijtvast, kerf- en snijbestendig.
- Lage deeltjesemissie bij permanent bewegende toepassing dankzij PUR-buitenmantelmateriaal.
- Zeer korte aderstrengen laat de kleinste buigradiussen toe.
- Capaciteitsarme aderisolatie voor lang overdrachtstraject.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Bedrijfsspanning van 1000 V conform UL voor Noord-Amerika toegestaan.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen