Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF single core
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Enkelader; 1X35; zwart; U0/U: 300/500 V; Silicoon; -50°C - 180°C; vaste installatie

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X35 BK

0058001

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Bestand tegen temperaturen tot +180 °C. Voorwaarde hiervoor is een voldoende ventilatie omdat siliconenkabels vanaf +100 °C zonder zuurstof voortijdig de mechanische eigenschappen verminderen.
  • Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
  • Geringe corrosiviteit van de gassen bij brand (volgens DIN EN IEC 60754-2).
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Isolerende eigenschappen na vlammen in vaste toestand dankzij aderisolatie van siliconenmengsel.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.

Opmerkingen

  • Er moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd, omdat de mechanische eigenschappen van siliconenkabels voortijdig afnemen vanaf +100 C bij afwezigheid van lucht

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Voor vaste installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Geschikt voor lichte mechanische belasting.
  • Ongevoelig voor vele oliën, plantaardige en dierlijke vetten en veelvoudig chemische bestendig.