Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 205 MC power cord
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Voedingskabel; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; FEP; Aderidentificatie: Kleuren; -100°C - 205°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1,5

0091100

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Ruimte- en gewichtsbesparende installatie dankzij kleine kabeldiameters
  • Lage uitgassing
  • Bestand tegen contact met vrijwel alle zeer agressieve chemische stoffen
  • Geschikt voor sensortechnologie dankzij goede elektrische en mechanische eigenschappen

Toepassing

  • In omgevingen met zeer hoge temperaturen, contact met chemische stoffen, kleine ruimtes
  • Meest voorkomende toepassingen - Bouw van industriële ovens - Gieterijen - Chemische industrie - Energiecentrales - Lakstraten - Verwarmingselementen - Kunststofindustrie - Bouw van windturbines
  • Sensorsystemen, bijv. niveausensoren