0029610
Robotkabel; 2X1,0; Aderidentificatie: Nummers; PUR; U0/U: 300/500 V; UL recognized; Torsie
ÖLFLEX® ROBOT F1 2X1,0
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
Neem de minimale bestelhoeveelheid van 1000 Meter in acht.
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Voordelen
- Premiumproduct voor de grootst mogelijke toepassingsruimte.
- Hoogflexibele kabelopmaak staat voor maximale productprestaties.
- Speciale aderbekabeling laat gelijktijdig buigen en torsie toe (torsiehoek tot ± 360°/m).
- Duurzaam product dankzij slijtvast, kerf- en snijbestendig PUR-buitenmantelmateriaal.
- Zeer weerbestendig met toepassingsmogelijkheid in breed temperatuurbereik.
- Beproefde kabel, succesvol getest op 10 miljoen torsiecycli.
- Langere onderhoudscycli bij zeer hoge axiale torsiehoeken besparen kosten en verhogen de efficiëntie van machines.
- UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
Toepassing
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk met torsiebelasting in industriële robots en hanteringsapparaten.
- Kabelopmaak maakt zeer flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups, met horizontale verplaatste afstanden tot 10 m.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- PUR-buitenmantel is bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- De PUR-buitenmantel is ongevoelig voor smeermiddelen op basis van minerale olie en is veelvoudig chemisch bestendig.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑40 °C.
Opmerkingen