Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® EL smooth conduit with plastic spiral
UKCA markedCE marked
cold resistance

SILVYN® EL smooth

Beschermslang met plastic spiraal; Binnendiameter: 16mm; Buitendiameter: 21.1mm; Nominale grootte: 20; Polyvinylchloride;

SILVYN® EL smooth 16,0x21,1 GY

61747381

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

30 Meter per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Eenvoudige confectionering van kabels en draden dankzij gladde binnenkant
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Een volledig geïsoleerd systeem indien gebruikt in combinatie met SILVYN® MPC/MPC-M

Toepassing

  • Machinebouw
  • Automotive
  • Bouw van verkoopautomaten
  • Exporters