55503503
Haakse slangwartel; PG 21; Geschikt voor beschermslangmaat: 3/4; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 67;
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG 21 NPB
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Voor hoge mechanische belasting
- 45° en 90° hoek maakt optimale montage mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® HIPROJACKET