55502431
Haakse slangwartel; M 20; Geschikt voor beschermslangmaat: 16; Halogeenvrij; UV-bestendig;
SILVYN® MPC 45° M20X1.5 / 16 BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Breed inzetbaar
- Snelle en eenvoudige montage
- 45° kniestuk voor optimale montage
Toepassing
- In combinatie met beschermslang
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (geribbelde en gladde slangen)