Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SILVYN® SP-PU conduit with plastic spiral
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® SP-PU

Beschermslang met plastic spiraal; Binnendiameter: 14mm; Buitendiameter: 18mm; Nominale grootte: 18; Polyurethaan; UV-bestendig

SILVYN® SP-PU 14X18 BK 25M

61793640

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

25 Meter per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Bescherming tegen mechanische belasting
  • Bescherming tegen slijtage
  • Bescherming tegen chemicaliën
  • UV- en weerbestendig

Toepassing

  • Kabelbescherming
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden
  • Buitengebruik
  • In zware werkomstandigheden