Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
SKINDICHT® MINI NBR cable gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

SKINDICHT® MINI NBR

Kabelwartel; M 6; Klembereik (min./max.): 2.0 - 3.0 mm; Sleutelwijdte 1: 9; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;

SKINDICHT® MINI M6X1 NBR

52001860

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

50 Stuk per verpakking

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Dankzij de zeer kleine constructie speciaal voor toepassingen met beperkte ruimte om een hoge verpakkingsdichtheid te bereiken.
  • Geschikt voor bijzonder dunne kabels met buitendiameters van 2,0 - 7,0 mm.
  • Zacht klemmen van de kabel door hoge elasticiteit van het afdichtingsinzetmateriaal.
  • Best mogelijke afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (5 bar) mogelijk.

Toepassing

  • Voor de afdichting en trekontlasting van de kabelinvoer in een behuizing.
  • Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
  • Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.